20267377
20267377
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 51.562,487 Ft |
5 - 9 | 48.985,513 Ft |
10 - 19 | 46.404,7044 Ft |
20 + | 43.827,73 Ft |
Test típusa | Compact |
---|---|
Rögzítő típusa | Knife |
h1 | 31.5 |
l1 | 68.6 |
l2 | 47.0 |
Stroke s1 | 1.3 |
w1 | 37.6 |
w2 | 18.8 |
Max nyomaték Nm | 40.6 |
Szorítóerő max kN | 26.0 |
Anyag | Edzett acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.