Menü Keresés

Pitbull bilincs 40.9 107.0 38.1 Edzett acél

A moduláris Pitbull befogó biztonságosan tartja a munkadarabokat megmunkálás vagy hegesztés közben. Erős lefelé irányuló erőt képes kifejteni, és alacsony profilú, így könnyebb hozzáférést biztosít a munkadarabhoz. Edzett acélból készült.
Essentra cikkszám:

20267414

Gyártói cikkszám:

20267414

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 74.459,9739 Ft
5 - 9 70.736,40 Ft
10 - 19 67.012,8261 Ft
20 + 63.289,252 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

74.460 Ft

1 x 74.459,9739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Test típusa Slotted
h1 40.9
h2 35.0
l1 107.0
l2 37.6
l3 10.9
Stroke s1 1.3
w1 38.1
w2 9.1
Max nyomaték Nm 40.6
Szorítóerő max kN 26.0
Anyag Edzett acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot