Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Eltérő kulcsos 20.2 mm 22.2 mm PA

Essentra cikkszám:

20078829

Gyártói cikkszám:

76120322392E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Matt
Fogantyú típusa Kulcsos fogantyú
Szerelőfurat hossza 20.2 mm
Szerelőfurat szélessége 22.2 mm
Kulcs típusa Eltérő kulcsos
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot