Menü Keresés

Nagy teherbírású rúdvég 6.0 30.0 M6 Acél

A nagy teherbírású külső menetes rúdvég, integrált szférikus szemcsapággyal két rúd, kábelek vagy más alkatrészek összekapcsolására szolgál. Tartós felülete ellenáll a korróziónak és a kopásnak, és -30°C és +60°C közötti hőmérsékletet is elvisel anélkül, hogy a terhelhetősége csökkenne. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20264048

Gyártói cikkszám:

20264048

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 9.744,00 Ft
10 - 19 8.768,00 Ft
20 - 49 8.284,00 Ft
50 + 7.796,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.744 Ft

1 x 9.744,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Bal kezes
d1 6.0
l1 30.0
d2 M6
d3 12.70
d4 20.0
d5 10.0
d6 13.0
l2 12.0
Súly g 24.0
l3 12.0
l4 5.0
w1 9.0
w2 6.75
A/F 11.0
a1 13.0
a2 6.5
Dyn. load C max. kN 4.59
Static load C0 max. kN 12.8
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot