Menü Keresés

Nagy teherbírású rúdvég 12.0 50.0 M12 Acél

A nagy teherbírású külső menetes rúdvég, integrált szférikus szemcsapággyal két rúd, kábelek vagy más alkatrészek összekapcsolására szolgál. Tartós felülete ellenáll a korróziónak és a kopásnak, és -30°C és +60°C közötti hőmérsékletet is elvisel anélkül, hogy a terhelhetősége csökkenne. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20264086

Gyártói cikkszám:

20264086

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 15.240,00 Ft
10 - 19 13.716,00 Ft
20 - 49 12.956,00 Ft
50 + 12.192,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

15.240 Ft

1 x 15.240,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Bal kezes
d1 12.0
l1 50.0
d2 M12
d3 22.22
d4 32.0
d5 17.5
d6 22.0
l2 22.0
Súly g 109.0
l3 16.0
l4 6.5
w1 16.0
w2 12.00
A/F 19.0
a1 13.0
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 12.42
Static load C0 max. kN 33.4
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot