Menü Keresés

Nagy teherbírású rúdvég 8.0 36.0 M8 Acél

A nagy teherbírású külső menetes rúdvég, integrált szférikus szemcsapággyal két rúd, kábelek vagy más alkatrészek összekapcsolására szolgál. Tartós felülete ellenáll a korróziónak és a kopásnak, és -30°C és +60°C közötti hőmérsékletet is elvisel anélkül, hogy a terhelhetősége csökkenne. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20264222

Gyártói cikkszám:

20264222

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 11.028,00 Ft
10 - 19 9.924,00 Ft
20 - 49 9.372,00 Ft
50 + 8.824,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.028 Ft

1 x 11.028,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Jobb kezes
d1 8.0
l1 36.0
d2 M8
d3 15.87
d4 24.0
d5 12.5
d6 16.0
l2 16.0
Súly g 45.0
l3 12.0
l4 5.0
w1 12.0
w2 9.00
A/F 14.0
a1 14.5
a2 7.5
Dyn. load C max. kN 6.965
Static load C0 max. kN 19.2
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot