20264307
20264307
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 31.496,00 Ft |
10 - 19 | 28.348,00 Ft |
20 - 49 | 26.772,00 Ft |
50 + | 25.196,00 Ft |
Menet iránya | Jobb kezes |
---|---|
d1 | 18.0 |
l1 | 71.0 |
d2 | M18x1.5 |
d3 | 31.75 |
d4 | 46.0 |
d5 | 25.0 |
d6 | 31.0 |
l2 | 32.0 |
Súly g | 310.0 |
l3 | 24.0 |
l4 | 10.0 |
w1 | 23.0 |
w2 | 16.50 |
A/F | 27.0 |
a1 | 15.0 |
a2 | 9.5 |
Dyn. load C max. kN | 26.32 |
Static load C0 max. kN | 69.7 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.