Menü Keresés

Nagy teherbírású rúdvég 22.0 111.0 M22x1.5 Rozsdamentes acél

A nagy teherbírású külső menetes rúdvég, integrált szférikus szemcsapággyal két rúd, kábelek vagy más alkatrészek összekapcsolására szolgál. Tartós felülete ellenáll a korróziónak és a kopásnak, és -30°C és +60°C közötti hőmérsékletet is elvisel anélkül, hogy a terhelhetősége csökkenne. Rozsdamentes acélból készül.
Essentra cikkszám:

20265014

Gyártói cikkszám:

20265014

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 86.644,00 Ft
10 - 19 77.980,00 Ft
20 - 49 73.648,00 Ft
50 + 69.316,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

86.644 Ft

1 x 86.644,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Jobb kezes
d1 22.0
l1 111.0
d2 M22x1.5
d3 38.0
d4 54.0
d5 30.0
d6 38.0
l2 37.0
Súly g 520.0
l3 26.0
l4 12.0
w1 28.0
w2 20.0
A/F 32.0
a1 15.5
a2 10.0
Dyn. load C max. kN 38.2
Static load C0 max. kN 70.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot