Menü Keresés

Nagy teherbírású rúdvégek - anya

Gyártás alatt

A nagy teherbírású belső menetes rudak két rudat, kábelt vagy más alkatrészt kötnek össze, és egy integrált szférikus csúszósaruval végződnek. Belső menetes házból és integrált szférikus csúszósaruból állnak. A szférikus csúszósaru mind a radiális, mind az axiális terhelést támogatja. Lehetővé teszi a dőlésszöget, így ideális a rugalmasságot és teherbíró képességet igénylő alkalmazásokhoz.

A rúdvég golyóját egy üvegszállal töltött nejlon/Teflon kompozitból készült műanyag csapágycsésze tartja. A kialakítás olyan rúdvéget biztosít, amely nem igényel karbantartást. A csúszósarus rúdvégeknek minimális a kezdeti mozgási súrlódása és szinte nincs hézagjuk. A műanyag összetétel másik előnye, hogy sok idegen részecskét képes elnyelni, így csökkentve a sérüléseket.

Hosszú élettartamú felületet biztosít, amely ellenáll a korróziónak és a kopásnak. A belső menetes ház egyszerűvé teszi a megfelelő alkatrészhez való csatlakoztatást. A teherbírás megőrzése mellett -30C és +60C közötti hőmérsékletet is kibír. Magasabb hőmérséklet alacsonyabb terhelhetőség. Kormányrendszerekben, felfüggesztési rendszerekben és összeköttetésekben használatos autóipari, építőipari és ipari automatizálási alkalmazásokban.

  • A belső menetes ház egyszerűvé teszi a megfelelő alkatrészhez való csatlakoztatást.
  • Hosszú élettartamú felületet biztosít, amely ellenáll a korróziónak és a kopásnak.
  • A teherbírás megőrzése mellett -30C és +60C közötti hőmérsékletnek is ellenáll.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3566, SRR3551

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
68 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menet iránya d4 l1 d2 d1 d3 l2 Megveszem
13.856,00 Ft - 17.320,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Left Hand
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
19.352,00 Ft - 24.188,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Left Hand
32.0
66.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
12.616,00 Ft - 15.772,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Left Hand
18.0
36.0
M4
5.0
11.11
10.0
15.132,00 Ft - 18.916,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Left Hand
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
71.372,00 Ft - 89.216,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Left Hand
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
23.108,00 Ft - 28.884,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Left Hand
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
13.856,00 Ft - 17.320,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Right Hand
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
19.352,00 Ft - 24.188,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Left Hand
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
  • / 4
Nagy teherbírású rúdvég 8.0 48.0 M8 Rozsdamentes acél

20264758

Ártartomány
17.320 Ft - 13.856 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menet iránya
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Nagy teherbírású rúdvég 12.0 66.0 M12x1.25 Rozsdamentes acél

20264796

Ártartomány
24.188 Ft - 19.352 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menet iránya
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Nagy teherbírású rúdvég 5.0 36.0 M4 Rozsdamentes acél

20264727

Ártartomány
15.772 Ft - 12.616 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menet iránya
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Nagy teherbírású rúdvég 10.0 57.0 M10 Rozsdamentes acél

20264765

Ártartomány
18.916 Ft - 15.132 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menet iránya
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Nagy teherbírású rúdvég 25.0 124.0 M24x2.0 Rozsdamentes acél

20264864

Ártartomány
89.216 Ft - 71.372 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menet iránya
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Nagy teherbírású rúdvég 14.0 75.0 M14 Rozsdamentes acél

20264802

Ártartomány
28.884 Ft - 23.108 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menet iránya
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Nagy teherbírású rúdvég 8.0 48.0 M8 Rozsdamentes acél

20264918

Ártartomány
17.320 Ft - 13.856 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menet iránya
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Nagy teherbírású rúdvég 12.0 66.0 M12 Rozsdamentes acél

20264789

Ártartomány
24.188 Ft - 19.352 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menet iránya
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22