Menü Keresés

Csőbilincs 40.0 mm 43.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

Essentra cikkszám:

10276181

Gyártói cikkszám:

494331

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.511,9254 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

75.596 Ft

50 x 1.511,9254 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 20.0 mm
D 40.0 - 43.0 mm
Rögzítési mód Rácsúsztatható
Szín Natúr
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7307291090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot