Menü Keresés

Csőbilincs 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

Essentra cikkszám:

10629253

Gyártói cikkszám:

494334

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.894,2765 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

94.714 Ft

50 x 1.894,2765 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 22.0 mm
D 52.0 - 55.0 mm
Rögzítési mód Rácsúsztatható
Szín Natúr
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7307291090

A 494334sz. terméket helyettesíti:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Belső átmérő tartománya - 52 - 55 mm | 2.047 - 2.165 in ; Szélesség - 22.0 mm | 0.866 in ;
Essentra cikkszám: 10349144
Gyártói cikkszám: 1464085

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot