Menü Keresés

Csőbilincs 20.0 mm 22.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 20.0 - 22.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Essentra cikkszám:

10457436

Gyártói cikkszám:

600481

74 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 18.0 mm
D 20.0 - 22.0 mm
Rögzítési mód Rácsúsztatható
Szín Natúr
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7307298090

A 600481sz. terméket helyettesíti:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Belső átmérő tartománya - 20.0 - 22.0 mm | 0.787 - 0.866 in ; Szélesség - 18.0 mm | 0.709 in ;
Essentra cikkszám: 10350515
Gyártói cikkszám: 1475410

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot