Menü Keresés

Csőbilincs 26.0 mm 28.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 26.0 - 28.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Essentra cikkszám:

10307960

Gyártói cikkszám:

600483

38 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 18.0 mm
D 26.0 - 28.0 mm
Rögzítési mód Rácsúsztatható
Szín Natúr
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7307298090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot