Menü Keresés

Csőbilincs 56.0 mm 59.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 56.0 - 59.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Essentra cikkszám:

10308035

Gyártói cikkszám:

600491

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 784,2891 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

39.214 Ft

50 x 784,2891 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 22.0 mm
D 56.0 - 59.0 mm
Rögzítési mód Rácsúsztatható
Szín Natúr
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7307298090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot