Menü Keresés

Csőbilincs 64.0 mm 67.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 64.0 - 67.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Essentra cikkszám:

10456385

Gyártói cikkszám:

600493

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 823,6258 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

41.181 Ft

50 x 823,6258 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 22.0 mm
D 64.0 - 67.0 mm
Rögzítési mód Rácsúsztatható
Szín Natúr
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7307298090

A 600493sz. terméket helyettesíti:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Belső átmérő tartománya - 64.0 - 67.0 mm | 2.52 - 2.638 in ; Szélesség - 20.0 mm | 0.787 in ;
Essentra cikkszám: 10350539
Gyártói cikkszám: 1475412

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot