Menü Keresés

Karos zár Egyforma kulcsos 111.0 mm Cinköntvény

A fogantyú forgatható nyelves retesze ajtók, szekrények és más típusú szerelvények rögzítésére szolgál. Megfogója nem egyforma L-zárkulccsal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy az egyes reteszeket eltérő módon zárják, korlátozva az egyes kulcsok azon képességét, hogy egy adott reteszt kinyithassanak. Króm, cinkötvözet anyagból.
Essentra cikkszám:

20121921

Gyártói cikkszám:

111110530E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 2.591,6822 Ft
25 + 1.851,2016 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.592 Ft

1 x 2.591,6822 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogótartomány 18.5 mm
Markolat hosszúsága 18.5 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogantyúhossz 111.0 mm
Zár kialakítása Cam Latches
Zárás típusa Egyforma kulcsos
Kulcsozás Keyed Alike
Kulcs típusa Egyforma kulcsos
A fogantyú alakja L-alak
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Rögzítés iránya Univerzális
Szín Króm
Befejezés Króm
Anyag Cinköntvény
Vámtarifaszám 7907000090
Tartalmazza Nothing Included

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot