20062538
111120036E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 2.535,7307 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fogótartomány | 26.5 mm |
---|---|
Fogótartomány | 1.043 in |
Markolat hosszúsága | 26.5 mm |
Markolat hosszúsága | 1.043 in |
Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
Nyelv hossza | 45.0 mm |
Nyelv hossza | 1.772 in |
Fogantyúhossz | 111.0 mm |
Fogantyúhossz | 4.37 in |
Zár kialakítása | Cam Latch |
Zárás típusa | Nem henger |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Szín | Fekete |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Anyag | Zamak |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.