Menü Keresés

T-fogantyús húzózár 28.5 mm 111.0 mm Zamak Fekete

Az L-fogantyú forgó nyelvű retesze ajtók, szekrények és más típusú szekrények rögzítésére szolgál. Henger nélkül tervezték, így nem lehet kulccsal zárni, ehelyett a fogantyú elfordító mechanizmusára hagyatkozik a rögzítésnél. Fekete és Zamak anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20062552

Gyártói cikkszám:

111120047E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 2.535,7307 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.536 Ft

1 x 2.535,7307 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogótartomány 28.5 mm
Markolat hosszúsága 28.5 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogantyúhossz 111.0 mm
Zár kialakítása Cam Latch
Zárás típusa Nem henger
Rögzítés iránya Univerzális
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Anyag Zamak
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot