20121969
111120234E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 2.591,6822 Ft |
25 + | 1.851,2016 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fogótartomány | 24.5 mm |
---|---|
Fogótartomány | 0.965 in |
Markolat hosszúsága | 24.5 mm |
Markolat hosszúsága | 0.965 in |
Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
Nyelv hossza | 45.0 mm |
Nyelv hossza | 1.772 in |
Fogantyúhossz | 111.0 mm |
Fogantyúhossz | 4.37 in |
Zár kialakítása | Cam Latches |
Zárás típusa | Egyforma kulcsos |
Kulcsozás | Különböző kulcsokkal |
Kulcs típusa | Eltérő kulcsos |
A fogantyú alakja | L-alak |
Rögzítés típusa | Szerelőcsavar |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Szín | Fekete |
Befejezés | Fekete poliamid |
Anyag | Cinköntvény |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Tartalmazza | Nothing Included |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.