Menü Keresés

Karos zár Kulcsos zárás 8.5 mm Cinköntvény

Ezek az állítható fekete kompressziós reteszek „L” fogantyúval rendelkeznek. A hozzáadott kompresszió biztonságosabb tömítést tesz lehetővé ott, ahol IP/NEMA teljesítményre van szükség. Lehetővé teszi a jobb zaj- és rezgésszigetelést. Ideális szekrényekhez és bútorokhoz. Fekete cinköntvényből készült.
Essentra cikkszám:

20052348

Gyártói cikkszám:

111200560E

13 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 2.197,5536 Ft
25 - 249 1.569,6811 Ft
250 + 1.426,9828 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.198 Ft

1 x 2.197,5536 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogótartomány 8.5 mm
Markolat hosszúsága 8.5 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogantyúhossz 111.0 mm
Zár kialakítása Cam Latch
Zárás típusa Kulcsos zárás
Kulcsozás Keyed Alike
Kulcs típusa Eurokulcs (5333)
A fogantyú alakja L-alak
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Rögzítés iránya Univerzális
Szín Fekete
Anyag Cinköntvény
Vámtarifaszám 8301300000
Tartalmazza No Includes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot