20052072
110400030E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 12.640,5006 Ft |
25 + | 9.028,929 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
---|---|
Nyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
Szín | Natúr |
Zár kialakítása | Quarter-Turn Cam Latch |
Zárás típusa | Nem kulcsos |
Tartalmazza | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Fogantyúhossz | 80.0 mm |
Fogantyúhossz | 3.15 in |
Foglalat magassága | 18.5 mm |
Foglalat magassága | 0.728 in |
Nyelv hossza | 45.0 mm |
Nyelv hossza | 1.772 in |
Vámtarifaszám | 7907000090 |
Price per piece incl VAT | 67.3878 GBP |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.