Menü Keresés

Negyedfordulatos T-fogantyú 14.5 mm Rozsdamentes acél

Nyelves zárak 'T' fogantyúval. Biztonságos hozzáférést biztosít a panelekhez és az ajtókhoz a forgó nyelv (mancs) segítségével, amelyet a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítése biztosít. Ezek a reteszek szabványos kulcsos zártechnológiával rendelkeznek. Ideális a teljesítmény optimalizálásához vibrációs körülmények között.
Essentra cikkszám:

20052065

Gyártói cikkszám:

110400038E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 12.640,5006 Ft
25 + 9.028,929 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

12.641 Ft

1 x 12.640,5006 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Szín Natúr
Zár kialakítása Quarter-Turn Cam Latch
Zárás típusa Nem kulcsos
Tartalmazza Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyúhossz 80.0 mm
Foglalat magassága 18.5 mm
Nyelv hossza 45.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890
Price per piece incl VAT 67.3878 GBP

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot