Menü Keresés

Negyedfordulatos panelrögzítő Fekete 4.0 mm 7.5 mm (PT)

POM anyagból készült. Egy gyorskioldó rögzítő, mely megfelelő azokhoz a biztonsági panelekhez és alkatrészekhez, amelyeket gyorsan kell cserélni.
Essentra cikkszám:

10279083

Gyártói cikkszám:

495240

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 157,4054 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

157.405 Ft

1000 x 157,4054 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szegecstípus Negyedfordulatos rögzítő
Meghajtás típusa Csillagcsavar-hajtás
Furat alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Negyedfordulatos
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus Style 6
Előszerelt szegecs Nem
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot