Menü Keresés

Negyedfordulatos panelrögzítő Fekete 1.6 mm 5.0 mm (PT)

Anyaga poliamid. Fordítsa a negyedfordulatos rögzítőt mindkét zárhoz, majd engedje fel a rögzítőt. ‌A hozzáadott kényelem érdekében előre összeszerelt formában szállítjuk. Ideális, ahol ellenanya nem használható.
Essentra cikkszám:

10279113

Gyártói cikkszám:

495245

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 217,7827 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

217.783 Ft

1000 x 217,7827 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 15.0 mm
Panelvastagsági tartomány 1.6 - 5.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Szegecstípus Negyedfordulatos zár
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Furat alakja Négyszögletes
Szegecsillesztés típusa Negyedfordulatos
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus Style 3
Előszerelt szegecs Igen
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot