Menü Keresés

Negyedfordulatos panelrögzítő Fekete 3.0 mm 8.0 mm (PT)

Acetál kopolimerből készül. Ez a gyorsan összeszerelhető rögzítő negyedfordulattal rögzül és oldódik ki - és állandó szerelési megoldást biztosít. Keresztfejes hajtással rendelkezik. Panelmélységek és szerelési furatméretek széles tartományához alkalmas.
Essentra cikkszám:

10303177

Gyártói cikkszám:

551651

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 85,911 Ft
5000 + 72,9046 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

85.911 Ft

1000 x 85,911 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szegecstípus Negyedfordulatos rögzítő
Meghajtás típusa Csillagcsavar-hajtás
Furat alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Negyedfordulatos
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Stílus Style 4
Előszerelt szegecs Nem
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot