Menü Keresés

Negyedfordulatos panelrögzítő Fekete 1.5 mm 6.0-6.1 mm (PT)

Acetál kopolimerből készül. Ez a gyorsan összeszerelhető rögzítő negyedfordulattal rögzül és oldódik ki - és állandó szerelési megoldást biztosít. Keresztfejes hajtással rendelkezik. Panelmélységek és szerelési furatméretek széles tartományához alkalmas.
Essentra cikkszám:

10303238

Gyártói cikkszám:

551657

48 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 68,0168 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

68.017 Ft

1000 x 68,0168 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szegecstípus Negyedfordulatos rögzítő
Meghajtás típusa Csillagcsavar-hajtás
Furat alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Negyedfordulatos
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Stílus Style 4
Előszerelt szegecs Nem
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot