Menü Keresés

Negyedforduló zár 1.4 mm 5.0 mm PA Fekete

Poliamidból készült. Ez a kerek, negyedfordulatos zár ideális hozzáférési panelrögzítő. Kattintással vagy negyedfordulattal rögzítse a helyére. Panelmélységek és szerelési furatméretek széles tartományához alkalmas. ‌Állandó szerelési megoldást kínál.
Essentra cikkszám:

10303320

Gyártói cikkszám:

551666

1505 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 100,2729 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

100.273 Ft

1000 x 100,2729 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 11.0 mm
Fejátmérő 15.0 mm
Panelvastagsági tartomány 1.4 - 4.5 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 9.0 - 10.0 mm
Fej hossza 3.2 mm
Szegecstípus Negyedfordulatos zár
Meghajtás típusa Csillagcsavar-hajtás
Furat alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Negyedfordulatos
Teljes anyag Poliamid
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus Style 9
Előszerelt szegecs Igen
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot