Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Secure Egyforma kulcsos 24.5 mm Natúr

Essentra cikkszám:

20125684

Gyártói cikkszám:

3611234E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.036,669 Ft
50 + 740,4779 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.037 Ft

1 x 1.036,669 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fekete porszórt
Kulcs típusa Egyforma kulcsos
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogótartomány 24.5 mm
Foglalat magassága 24.5 mm
Szín Natúr
Vámtarifaszám 8301409000
Fogantyú típusa Kulccsal működtethető fogantyú
Rögzítés iránya Univerzális
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Zár kialakítása Secure
Tartalmazza No Includes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot