Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Secure Egyforma kulcsos 14.5 mm Natúr

Essentra cikkszám:

20125707

Gyártói cikkszám:

3611238E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.131,53 Ft
50 + 808,2357 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.132 Ft

1 x 1.131,53 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fekete porszórt
Kulcs típusa Egyforma kulcsos
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogótartomány 14.5 mm
Foglalat magassága 14.5 mm
Szín Natúr
Vámtarifaszám 8301409000
Fogantyú típusa Kulccsal működtethető fogantyú
Rögzítés iránya Univerzális
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Zár kialakítása Secure
Tartalmazza No Includes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot