Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Negyedfordulatos rugós zár 8 mm négyzetes kulcs 14.5 mm Fekete

Essentra cikkszám:

20075354

Gyártói cikkszám:

46112129638002E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.558,9634 Ft
50 - 249 1.827,831 Ft
250 + 1.487,7739 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.559 Ft

1 x 2.558,9634 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fekete porszórt
Kulcs típusa 8 mm négyzetes kulcs
Fogótartomány 14.5 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 8301300000
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Rögzítés iránya Balos
Zár kialakítása Secure
Tartalmazza No Includes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot