Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Hatszögletes behajtókulcs 18.5 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20075187

Gyártói cikkszám:

4604030E

29 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 8.848,3447 Ft
20 + 6.320,2462 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.848 Ft

1 x 8.848,3447 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Kulcs típusa Hatszögletes behajtókulcs
Rögzítés iránya Univerzális
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogótartomány 18.5 mm
Foglalat magassága 18.5 mm
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Befejezés Natúr
Vámtarifaszám 7318190090
Zár kialakítása Cam Latch
Szín Natúr

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot