Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Hatszögletes behajtókulcs 26.5 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20075231

Gyártói cikkszám:

4604036E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Kulcs típusa Hatszögletes behajtókulcs
Rögzítés iránya Univerzális
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogótartomány 26.5 mm
Foglalat magassága 18.5 mm
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Befejezés Natúr
Vámtarifaszám 8301409000
Zár kialakítása Cam Latch
Szín Natúr

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot