Menü Keresés

Negyedforduló zár 5 mm dupla bites kulcs 24.5 mm PA

Essentra cikkszám:

20077037

Gyártói cikkszám:

56020201534E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 631,6208 Ft
50 + 451,1577 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

632 Ft

1 x 631,6208 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Rögzítés iránya Univerzális
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogótartomány 24.5 mm
Zárnyelv anyaga PA
Nyelv anyaga Acél
Befejezés Galvanizált
Vámtarifaszám 8301300000
Zár kialakítása Cam Latch
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot