20077150
56020203838E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 622,9981 Ft |
50 + | 444,9987 Ft |
Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető fogantyú |
---|---|
Kulcs típusa | 8 mm háromszög kulcs |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Nyelv hossza | 45.0 mm |
Nyelv hossza | 1.772 in |
Fogótartomány | 14.5 mm |
Fogótartomány | 0.571 in |
Zárnyelv anyaga | PA |
Nyelv anyaga | Acél |
Befejezés | Galvanizált |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Zár kialakítása | Cam Latch |
Szín | Fekete |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.