Menü Keresés

Negyedforduló zár 8 mm háromszög kulcs 22.5 mm PA

Essentra cikkszám:

20077181

Gyártói cikkszám:

56020203892E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 631,6208 Ft
50 + 451,1577 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

632 Ft

1 x 631,6208 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Kulcs típusa 8 mm háromszög kulcs
Rögzítés iránya Univerzális
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogótartomány 22.5 mm
Zárnyelv anyaga PA
Nyelv anyaga Poliamid
Vámtarifaszám 8301300000
Zár kialakítása Cam Latch
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot