Menü Keresés

Negyedforduló zár Hornyolt kulcs 18.5 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20077242

Gyártói cikkszám:

56020204230E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 622,9981 Ft
50 + 444,9987 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

623 Ft

1 x 622,9981 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Kulcs típusa Hornyolt kulcs
Rögzítés iránya Univerzális
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogótartomány 18.5 mm
Zárnyelv anyaga Poliamid
Nyelv anyaga Acél
Befejezés Galvanizált
Vámtarifaszám 8301300000
Zár kialakítása Cam Latch
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot