Menü Keresés

Negyedforduló zár Hornyolt kulcs 14.5 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20077235

Gyártói cikkszám:

56020204238E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 607,8031 Ft
50 + 434,145 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

608 Ft

1 x 607,8031 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Kulcs típusa Hornyolt kulcs
Rögzítés iránya Univerzális
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogótartomány 14.5 mm
Zárnyelv anyaga Poliamid
Nyelv anyaga Acél
Befejezés Galvanizált
Vámtarifaszám 8301409000
Zár kialakítása Cam Latch
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot