Menü Keresés

Negyedforduló zár Hornyolt kulcs 8.5 mm PA

Essentra cikkszám:

20126247

Gyártói cikkszám:

56020204260E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Kulcs típusa Hornyolt kulcs
Rögzítés iránya Univerzális
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogótartomány 8.5 mm
Foglalat magassága 18.5 mm
Zárnyelv anyaga PA
Nyelv anyaga Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Befejezés Natúr
Vámtarifaszám 8301409000
Zár kialakítása Cam Latch
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot