Menü Keresés

Negyedforduló zár 8 mm négyzetes kulcs 18.5 mm PA

Essentra cikkszám:

20079024

Gyártói cikkszám:

7612012281293E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 1.052,1874 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.052 Ft

1 x 1.052,1874 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú típusa Kulcsos fogantyú
Kulcs típusa 8 mm négyzetes kulcs
Fogótartomány 18.5 mm
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot