Menü Keresés

Ívelt szárnyas gombok Eurokulcs (5333) 18.5 mm Cinköntvény Króm

\Ez a szárnyas gombbal ellátott, negyedfordulatú reteszt az ajtók és panelek rögzítésére és reteszelésére tervezték egy forgó bütyök (kilincs) segítségével, amelyet a hátoldalon lévő kerethez való kapcsolódás rögzít. Gumi tömítéssel rendelkezik a jó tömítésért és két szabványos Euro kulccsal, amelyek extra biztonságot nyújtanak. Natúr, és cinköntvényből készült.
Essentra cikkszám:

20120856

Gyártói cikkszám:

065110530E

45 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.499,2719 Ft
50 + 1.362,9745 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.499 Ft

1 x 1.499,2719 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú típusa Szárnyas gomb, kulccsal működtethető fogantyú
Kulcs típusa Eurokulcs (5333)
Fogótartomány 18.5 mm
Nyelv anyaga Cinköntvény
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Szín Króm
Befejezés Krómozott
Vámtarifaszám 7907000090
Szerelőfurat hossza 20.2 mm
Gombmagasság 20.0 mm
Szerelőfurat szélessége 22.2 mm
Teljes anyag Cinköntvény

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot