20120894
065110560E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.444,2528 Ft |
50 + | 1.312,9571 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fogantyú típusa | Szárnyas gomb, kulccsal működtethető fogantyú |
---|---|
Kulcs típusa | Eurokulcs (5333) |
Fogótartomány | 8.5 mm |
Fogótartomány | 0.335 in |
Nyelv anyaga | Cinköntvény |
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Szín | Króm |
Befejezés | Krómozott |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Szerelőfurat hossza | 20.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.795 in |
Gombmagasság | 20.0 mm |
Gombmagasság | 0.787 in |
Szerelőfurat szélessége | 22.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.874 in |
Teljes anyag | Cinköntvény |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.