Menü Keresés

Ívelt szárnyas gombok Eurokulcs (5333) 26.5 mm Cinköntvény Fekete

Ez a szárnyas gombbal ellátott, negyedfordulatú reteszt az ajtók és panelek rögzítésére és reteszelésére tervezték egy forgó bütyök (kilincs) segítségével, amelyet a hátoldalon lévő kerethez való kapcsolódás rögzít. Gumi tömítéssel rendelkezik a jó tömítésért és két szabványos Euro kulccsal, amelyek extra biztonságot nyújtanak. Fekete, és cinköntvényből készült.
Essentra cikkszám:

20051600

Gyártói cikkszám:

065200536E

450 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.753,2879 Ft
50 + 1.223,4006 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.753 Ft

1 x 2.753,2879 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú típusa Szárnyas gomb, kulccsal működtethető fogantyú
Kulcs típusa Eurokulcs (5333)
Fogótartomány 26.5 mm
Nyelv anyaga Cinköntvény
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Szín Fekete
Befejezés Porszórt felület
Vámtarifaszám 3926909790
Szerelőfurat hossza 20.2 mm
Gombmagasság 20.0 mm
Szerelőfurat szélessége 22.2 mm
Teljes anyag Cinköntvény

A 065200536Esz. terméket helyettesíti:

Ívelt szárnyas gombok Eurokulcs (5333) 26.5 mm Cinköntvény Fekete
Essentra cikkszám: 10451144
Gyártói cikkszám: 468281

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot