20064037
165120310
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 74 | 3.636,4016 Ft |
75 + | 2.597,4286 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fogantyú típusa | Szárnyas gomb, kulccsal működtethető fogantyú |
---|---|
Kulcs típusa | Egyforma kulcsos |
Fogótartomány | 16.0 mm |
Fogótartomány | 0.63 in |
Nyelv anyaga | Acél |
Zárnyelv anyaga | Acél |
Szín | Króm |
Befejezés | Krómozott |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Szerelőfurat hossza | 14.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.559 in |
Gombmagasság | 13.4 mm |
Gombmagasság | 0.528 in |
Szerelőfurat szélessége | 16.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.638 in |
Teljes anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.