Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Ívelt szárnyas gombok 26.5 mm Acél

Essentra cikkszám:

20123956

Gyártói cikkszám:

262136001E

46 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.248,9693 Ft
50 + 892,1209 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.249 Ft

1 x 1.248,9693 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogótartomány 26.5 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Nyelv anyaga Acél
Befejezés Krómozott
Szín Natúr
Kulcs típusa Nincs kulcs
Vámtarifaszám 7907000090
Zár kialakítása Quarter-Turn Latch
Fogantyú típusa Jobbos gombos fogantyú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot