Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Ívelt szárnyas gombok 14.5 mm Acél

Ezt a szárnyas gombbal ellátott, negyedfordulatú reteszt az ajtók és panelek rögzítésére és reteszelésére tervezték egy forgó bütykös (kilincs) segítségével, amelyet a hátoldalon lévő kerethez való kapcsolódás rögzít. Gumi tömítéssel szállítjuk a jó tömítés érdekében. Könnyen és gyorsan telepíthető a gyakori használathoz.
Essentra cikkszám:

20125721

Gyártói cikkszám:

3621138E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.177,3352 Ft
50 + 840,9537 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.177 Ft

1 x 1.177,3352 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 45.0 mm
Fej hossza 19.5 mm
Foglalat magassága 18.5 mm
Gombmagasság 45.0 mm
Fogótartomány 14.5 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Tömítés anyaga Gumi
Termék anyaga Cinköntvény
Nyelv anyaga Acél
Befejezés Krómozott
Szín Króm
Kulcs típusa Nincs kulcs
Vámtarifaszám 8301409000
Zár kialakítása Cam Latch
Fogantyú típusa Szárnyas gombos fogantyú
A fogantyú alakja Szárny
Művelet típusa Left Hand;Right Hand

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot