A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem és egy szerelőanya.
Úgy készült, hogy könnyen és gyorsan felszerelhető legyen azáltal, hogy behelyezi a szerelőnyílásba, és meghúzza az anyát. A termékpaletta különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaz, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezésburkolatok.
Sorozat szám: SR5522
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Nyelv hossza | Befejezés | Termék anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.385,8085 Ft - 1.539,7872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 610,3914 Ft - 854,548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krómozott
|
|
||
| 1.051,0223 Ft - 2.365,3919 Ft | 92 Raktáron |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.179,7216 Ft - 2.655,0179 Ft | 98 Raktáron |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 727,3728 Ft - 1.018,322 Ft | 47 Raktáron |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
| 727,3728 Ft - 1.018,322 Ft | 9 Raktáron |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
| 1.037,2681 Ft - 1.613,5282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
| 815,5623 Ft - 1.141,7873 Ft | 2 Raktáron |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 730,8581 Ft - 884,3383 Ft | 9 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krómozott
|
|
||
| 708,8475 Ft - 992,3864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
| 917,7549 Ft - 1.284,8568 Ft | 28 Raktáron |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
| 513,0923 Ft - 718,3293 Ft | 5 Raktáron |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
Poliamid
|
||
| 678,2143 Ft - 1.186,8701 Ft | 95 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krómozott
|
|
||
| 1.179,7216 Ft - 2.655,0179 Ft | 16 Raktáron |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 682,8347 Ft - 955,9686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
| 1.205,8818 Ft - 1.326,47 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.385,8085 Ft - 1.539,7872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 708,8475 Ft - 992,3864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
| 708,8475 Ft - 992,3864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
| 682,8347 Ft - 955,9686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz