Menü Keresés

Negyedforduló zár 8.5 mm 5 mm dupla bites kulcs Króm

Essentra cikkszám:

20055769

Gyártói cikkszám:

060111560E

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 586,5547 Ft
50 + 533,2316 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

587 Ft

1 x 586,5547 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Termék anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Nyelv anyaga Cinköntvény
Anyag Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Markolat hosszúsága 8.5 mm
Fogótartomány 8.5 mm
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot