Menü Keresés

Negyedforduló zár 14.5 mm 8 mm négyzetes kulcs Króm

Essentra cikkszám:

20055844

Gyártói cikkszám:

060112838E

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 693,6162 Ft
50 + 630,5602 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

694 Ft

1 x 693,6162 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Fogótartomány 14.5 mm
Tartalmazza No Includes
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 8 mm négyzetes kulcs
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot