20055790
060113730E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 608,8973 Ft |
50 + | 553,543 Ft |
Rögzítés iránya | Univerzális |
---|---|
Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető fogantyú |
Anyag | Cinköntvény |
Befejezés | Krómozott |
Fogótartomány | 18.5 mm |
Fogótartomány | 0.728 in |
Tartalmazza | No Includes |
Szerelőnyílás alakja | 22,2 x 20,2 mm |
Zár kialakítása | Negyedfordulatos rugós zár |
Kulcs típusa | 7 mm háromszög kulcs |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.