Menü Keresés

Negyedforduló zár 26.5 mm 8 mm háromszög kulcs Króm

Essentra cikkszám:

20119874

Gyártói cikkszám:

060113836E

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 586,5547 Ft
50 + 533,2316 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

587 Ft

1 x 586,5547 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Cinkötvözet
Befejezés Krómozott
Fogótartomány 26.5 mm
Tartalmazza No Includes
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 8 mm háromszög kulcs
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot